Fremdlüfter V
Option | Fremdlüfter V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
für Motorbaugröße DR.. | 71 | 80 | 90 | 100 | 112/132 |
Eingangsspannung | DC 24 V | ||||
Strombedarf | 0,35 A | 0,5 A | 0.75 A | 0.75/ 1.1 A | 1.64 A |
Leistungsbedarf | 10 W | 12 W | 14 W | 14/19 W | 29 W |
Luftfördermenge | 60 m3/h | 170 m3/h | 210 m3/h | 295 m3/h | |
Anschluss | Klemmenleiste | ||||
max. Kabelquerschnitt | 3 x 1.5 mm2 | ||||
Kabelverschraubung | M16 x 1.5 | ||||
Schutzart | IP66 | ||||
Umgebungstemperatur | -20 – +60 °C | ||||