MOVIMOT® MM..D - MM11 - 22D-..3-00

Modellkennung

 

MOVIMOT® MM..D

Typ

 

MM11 - 22D-..3-00

Leistungsklasse

 

11

15

22

(1) Verlustleistung in % der Ausgangsscheinleistung

0;25

1.19

1.12

1.12

0;50

1.48

1.39

1.39

0;100

2.20

2.04

2.08

50;25

1.26

1.19

1.19

50;50

1.62

1.53

1.54

50;100

2.48

2.33

2.37

90;50

1.75

1.67

1.68

90;100

2.74

2.62

2.67

(1) Verlustleistung im Bereitschaftszustand

W

3.0

3.0

3.0

%

0.1

0.1

0.1

(2) Effizienzniveau IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) Hersteller

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Ausgangsscheinleistung

kVA

2.19

2.91

3.47

(6) Indikative Nennausgangsleistung

kW

1.10

1.50

2.20

(7) Nennausgangsstrom

A

5.50

7.30

8.70

(8) Maximale Betriebstemperatur

°C

40

(9) Nenneingangsfrequenz

Hz

50 – 60 ±10%

 

(10) Intervall der Nenneingangsspannung

V

3 × 200 – 240 ±10%