Steuerklemmen

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Steuerklemmen

Kabelquerschnitt

  • Eindrahtiger Leiter
    (Blanker Draht)
  • Flexibler Leiter
    (Blanke Litze)
  • Leiter mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen

0.5 mm2 – 1.0 mm2

  • Leiter mit Aderendhülse
    mit Kunststoffkragen

0.5 mm2 – 0.75 mm2

Aderendhülsen

  • Nur eindrahtige Leiter oder flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse (DIN 46228, Werkstoff E‑CU) anschließen.
  • Zulässige Länge der Aderendhülse: mindestens 8 mm