Leistungsklemmen

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Leistungsklemmen

Kabelquerschnitt

1.0 mm2 – 4.0 mm2 (2 x 4.0 mm2)

Aderendhülsen

  • Bei Einfachbelegung:
  • Nur eindrahtige Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse (DIN 46228, Werkstoff E-CU) mit oder ohne Kunststoffkragen anschließen.
  • Bei Doppelbelegung:
  • Nur flexible Leiter mit Aderendhülse (DIN 46228-1, Werkstoff E-CU) ohne Kunststoffkragen anschließen.
  • Zulässige Länge der Aderendhülse: mindestens 8 mm