290 – 2900 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC oder UL

Typ

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DR2S71MS4/../MM05

0.55

1.81

2

2900

1.6

0.99

5.42

6.72

5

8.4

10.8

DR2S71M4/../MM07

0.75

2.47

2

2900

1.9

0.99

7.14

8.44

10

9.6

12.6

DR2S80MK4/../MM11

1.1

3.62

2

2900

2.4

0.99

17.1

18.6

10

12.6

15.6

DR2S80M4/../MM15

1.5

4.95

1.6

2900

3.5

0.99

24.7

29.2

14

15.6

19.6

DR2S90S4/../MM22

2.2

7.25

1.6

2900

5

0.99

54

58.7

20

22.3

26.9

DR2S90L4/../MM30

3

9.9

1.6

2900

6.7

0.99

67.2

71.9

28

25.3

29.9

DR2S4100LS4/../MM40

4

13.2

1.6

2900

7.3

0.99

81.4

87.4

40

30.2

36.1