Auslesen der Kühlkörpertemperatur
Lesen Sie die Kühlkörpertemperatur wie folgt aus dem Parameter P014 aus:
Dienst "Exchange request":
CTT2-Dienst | MOVILINK®-Protokoll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Index | Länge Lesen | Länge Schreiben | Verwaltung | Sub-index | Index High | Index Low | Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB |
0x1D | 0x02 | 0x08 | 0x08 | 0x31 | 0x00 | 0x20 | 0x87 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
Code 0x1D = | Exchange request |
Index 0x02 = | MOVILINK®-Parameter-Dienst |
Länge Lesen 0x08 = | Länge der MOVILINK®-Antwort |
Länge Schreiben 0x08 = | Länge der MOVILINK®-Anfrage |
Verwaltung 0x31 = | Read Parameter |
Subindex 0x00 = | Subindex des Parameters P014 |
Index High 0x20 = | High-Wert des Index |
Index Low 0x87 = | Low-Wert des Index => Index des Parameters P014 = 0x2087hex = 8327dez Der Wert 0x2087hex wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. |
Daten MSB 0x00 | Beim Lesen der MOVIMOT®-Parameter werden die Daten mit 0x00 beschrieben. |
Daten 0x00 | |
Daten 0x00 | |
Daten LSB 0x00 |
Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.
Nach der systembedingten Übertragungszeit für den Parameter antwortet der Slave.
Antwort-Telegramm "Exchange response OK"
CTT2-Dienst | MOVILINK®-Protokoll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Verwaltung | Sub-index | Index High | Index Low | Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB | |||
0x5D | 0x31 | 0x00 | 0x20 | 0x87 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x14 | |||
Code 0x5D = | Exchange request OK |
Verwaltung 0x31 = | Read Parameter, kein MOVILINK®-Fehler |
Subindex 0x00 = | Subindex des Parameters P014 |
Index High 0x20 = | High-Wert des Index |
Index Low 0x87 = | Low-Wert des Index => Index = 0x2087hex = 8893dez Der Wert 0x2087hexwird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. |
Daten MSB 0x00 | Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, übertragen die Daten-Bytes der Kühlkörpertemperatur, z. B. 20 °C = 0x14. Die Kühlkörpertemperatur wird unskaliert im MOVIMOT®-Umrichter hinterlegt. Ein Wert von 0x14 entspricht einer Temperatur von 20 °C. |
Daten 0x00 | |
Daten 0x00 | |
Daten LSB 0x14 |