Überprüfung der Kommunikation
Zum Überprüfen der störungsfreien Kommunikation zwischen AS-Interface-Master und der MLK31A lesen Sie das ID object fehlerfrei aus.
Dienst "Read request":
CTT2-Dienst | ||
|---|---|---|
Code | Index | Länge |
0x10 | 0x00 | 0x06 |
Code 0x10 = | Read request |
Index 0x00 = | ID object |
Länge 0X06 = | Länge des ID objects |
Nach der systembedingten Übertragungszeit für den Parameter antwortet der Slave.
Antwort-Telegramm "Read response OK":
CTT2-Dienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Vendor ID High | Vendor ID Low | Device ID High | Device ID Low | Output/ | Firmwareversion |
0x50 | 0x00 | 0x0A | 0x00 | 0x0A | 0x00 | 0x01 |
Code 0x50 = | Read response OK |
Vendor ID High 0x00 = | High-Wert der Vendor ID |
Vendor ID Low 0x0A = | Low-Wert der Vendor ID => Vendor ID = 0x000Ahex = 10dez. |
Device ID High 0x00 = | High-Wert der Device ID |
Device ID Low 0x0A = | Low-Wert der Device ID => Device ID = 0x000Ahex = 10dez. |
Output/Input 0x00 = | Keine Ein- und Ausgänge |
Firmwareversion 0x01 |