Fehlerhafte Dienstausführung
Wenn bei der Ausführung eines Diensts ein Fehler auftritt, wird das Status-Bits 7 im Verwaltungs-Byte auf "1" gesetzt.
Wenn das Status-Bit 7 einen Fehler signalisiert, wird im Datenbereich (Byte 4 – 7) des Antwort-Telegramms der Fehlercode in strukturierter Form zurückgeliefert.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte und deren Bedeutung für die Elemente "Error-Class", "Error-Code", "Additional Code High" und "Additional Code Low":
Element | Wert | Bedeutung/Hinweis |
|---|---|---|
Error-Class | 0x08 | Fehlerart nach EN 50170 Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist die Error-Class = 0x08. |
Error-Code | 0x0 | Fehlercode Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist der Error-Code = 0x00. |
Additional Code High | 0x0 | Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist der Additional Code Low = 0x00. |
Additional Code Low | 0x00/0 | Kein Fehler |
0x10/16 | Unerlaubter Index | |
0x11/17 | Funktion/Parameter nicht implementiert | |
0x12/18 | Nur Lesezugriff erlaubt | |
0x13/19 | Parametersperre aktiv | |
0x15/21 | Wert des Parameters zu groß | |
0x16/22 | Wert des Parameters zu klein | |
0x1B/27 | Parameter ist gegen Zugriffe geschützt | |
0x1C/28 | Reglersperre notwendig, damit der Parameter geändert werden kann. | |
0x1D/29 | Unzulässiger Wert des Parameters |
