Skalierungsfaktoren
Beschreibung:
Skalierungsfaktoren dienen zur Skalierung der Solldrehzahlen F1.
Die Dezimalwerte der Skalierungsfaktoren sind Divisoren der Solldrehzahl F1.
Der Sollwert hängt außerdem von der Einstellung des Sollwert-Potenziometers f1 ab.
Ein Skalierungsfaktor ist nur wirksam, wenn er durch das Setzen der entsprechenden Parameter-Bits P3 – P0 ausgewählt wurde.
Parameter-Bits | |||||
P3 | P2 | P1 | P0 | ||
Skalierungsfaktor 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skalierungsfaktor 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Skalierungsfaktor 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
. . . | |||||
Skalierungsfaktor 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Skalierungsfaktor 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Beispiel: |
| ||
d. h. Skalierungsfaktor 0 ist wirksam. | |||
| |||
=> Solldrehzahl des Antriebs = 3000 min-1 / 20 = 150 min-1 | |||
Weiterführende Informationen










