Parameter 094/097
AS-Interface Monitor (nur bei MOVIMOT® mit AS-Interface-Option MLK30A)
Die Parameter P094 und P097 dienen als Busmonitor des AS-Interface und zeigen die Übertragung der AS-Interface-Bits von und zum MOVIMOT®-Umrichter an.
Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Ausgangs-Bits:
Index | Subindex | Bit | AS-Interface-Bit | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
8455 | 0 | 9 | DO0 | Rechtslauf/Halt |
8455 | 0 | 10 | DO1 | Linkslauf/Halt |
8455 | 0 | 11 | DO2 | Drehzahl f2/Drehzahl f1 |
8455 | 0 | 6 | DO3 | Reset/Reglerfreigabe |
8455 | 0 | 12 | P0 | Parameter-Bit 1 |
8455 | 0 | 13 | P1 | Parameter-Bit 2 |
8455 | 0 | 14 | P2 | Parameter-Bit 3 |
8455 | 0 | 15 | P3 | Parameter-Bit 4 |
Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Eingangs-Bits:
Index | Subindex | Bit | AS-Interface-Bit | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
8458 | 0 | 0 | DI0 | Bereitmeldung |
8458 | 0 | 1 | DI1 | Automatikbetrieb/Handbetrieb |
8455 | 0 | 2 | DI2 | Sensoreingang 1 |
8455 | 0 | 3 | DI3 | Sensoreingang 2 |