Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind
Die folgenden mechanischen Bedienelemente beeinflussen die Anwenderparameter:
- DIP-Schalter S1
- DIP-Schalter S2
- Sollwert-Potenziometer f1
- Schalter f2
- Schalter t1
Bedienelement | Beeinflusste Parameter | Wirkung Parameter P102 Bit | |
|---|---|---|---|
DIP-Schalter S1/5 | P340 Motorschutz | 5 | Bit nicht gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Motorschutzfunktion am DIP-Schalter S1/5 |
Bit gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Motorschutzfunktion mit Hilfe von Parametern | |||
DIP-Schalter S1/7 | P860 PWM-Frequenz | 7 | Bit nicht gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz am DIP-Schalter S1/7 |
Bit gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz mit Hilfe von Parametern | |||
DIP-Schalter S1/8 | P325 Leerlauf- | 8 | Bit nicht gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Leerlauf-Schwingungsdämpfung am DIP-Schalter S1/8 |
Bit gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Leerlauf-Schwingungsdämpfung mit Hilfe von Parametern | |||
DIP-Schalter S2/2 | P738 Bremsenlüften | 10 | Bit nicht gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Funktion "Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe" am DIP-Schalter S2/2 |
Bit gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Funktion "Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe" mit Hilfe von Parametern | |||
DIP-Schalter S2/3 | P700 Betriebsart | 11 | Bit nicht gesetzt: Auswahl der Betriebsart am DIP-Schalter S2/3 |
Bit gesetzt: Auswahl der Betriebsart mit Hilfe von Parametern | |||
DIP-Schalter S2/4 | P500 Drehzahlüberwachung | 12 | Bit nicht gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Drehzahlüberwachung am DIP-Schalter S2/4 |
Bit gesetzt: Aktivierung/Deaktivierung der Drehzahlüberwachung mit Hilfe von Parametern | |||
Sollwert- | P302 Maximaldrehzahl | 13 | Bit nicht gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 |
Bit gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl mit Hilfe von Parametern | |||
Schalter f2 | P301 Minimaldrehzahl | 14 | Bit nicht gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl am Schalter f2 |
Bit gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl mit Hilfe von Parametern | |||
Schalter t1 | P130 Beschleunigungsrampe P131 Verzögerungsrampe | 15 | Bit nicht gesetzt: Einstellung der Rampen am Schalter t1 |
Bit gesetzt: Einstellung der Rampen mit Hilfe von Parametern | |||