Funktionsbeschreibung

Die hier beschriebene Funktion ist nur bei folgenden Ausführungen vorhanden:

  • MOVIMOT® mit MLK30A
  • MOVIMOT® mit MLK31A und Funktionsmodul 7Nähere Informationen zur Funktion des AS-Interface-Bits DO02 finden Sie in der Beschreibung des Funktionsmoduls, siehe Kapitel "Funktionsmodule".
  • MOVIMOT® mit MLK32A und Funktionsmodul 7Nähere Informationen zur Funktion des AS-Interface-Bits DO02 finden Sie in der Beschreibung des Funktionsmoduls, siehe Kapitel "Funktionsmodule".

Die Startfrequenz ist gleich 2 Hz. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, beträgt die Startfrequenz 0.5 Hz.

Die Bremsenöffnungszeit ist fest auf 200 ms (Standard = 0 ms) eingestellt. Dies verhindert, dass der Motor gegen die geschlossene Bremse arbeitet.

Die Bremseneinfallzeit (Nachmagnetisierungszeit) ist fest auf 200 ms eingestellt. Somit wird sichergestellt, dass die Bremse geschlossen ist, sobald der Motor kein Moment mehr erzeugt.

Wenn an den Klemmen X1:13, X1:15 ein Bremswiderstand angeschlossen ist, erfolgt die Ansteuerung der SEW-EURODRIVE-Bremse über den Ausgang X10 und über die Option BEM.

Übersicht der Bremsenansteuerung bei Zusatzfunktion 9:

[1]

Freigabe

[5]

Bremseneinfallzeit (Nachmagnetisierungszeit)

[2]

Vormagnetisierungszeit

[6]

Frequenz

[3]

Bremsenansteuersignal "1" = auf, "0" = zu

[7]

Stoppfrequenz = Start-/Minimalfrequenz

[4]

Bremsenöffnungszeit

  • An die Klemmen X1:13 und X1:15 des MOVIMOT® ist ein Bremswiderstand (BW..) anzuschließen. Die Klemme X1:14 wird nicht belegt.

HINWEIS

Im Hubwerksbetrieb ist die Funktion "Lüften der Bremse ohne Freigabe" nicht wirksam.