Übersicht der anwählbaren Zusatzfunktionen

An den DIP-Schaltern S2/5 – S2/8 können Sie folgende Zusatzfunktion aktivieren:

Dezimal-Wert

Kurzbeschreibung

Beschreibung

0

Grundfunktionalität, keine Zusatzfunktion angewählt

1

MOVIMOT® mit verlängerten Rampenzeiten

Zusatzfunktion 1

2

MOVIMOT® mit einstellbarer Strombegrenzung

(bei Überschreitung Fehler)

Zusatzfunktion 2

3

MOVIMOT® mit einstellbarer Strombegrenzung

(umschaltbar über AS-Interface-Bit DO2)

Zusatzfunktion 3

4

Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht möglich.

5

Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht möglich.

6

MOVIMOT® mit maximaler PWM-Frequenz 8 kHz

Zusatzfunktion 6

7

MOVIMOT® mit Schnellstart/-stopp

Zusatzfunktion 7

8

MOVIMOT® mit Minimalfrequenz 0 Hz

Zusatzfunktion 8

9

MOVIMOT® für Hubwerksanwendungen

Zusatzfunktion 9

10

MOVIMOT® mit Minimalfrequenz 0 Hz und reduziertem Drehmoment bei kleinen Frequenzen

Zusatzfunktion 10

11

Überwachung Netzphasenausfall deaktiviert

Zusatzfunktion 11

12

Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht möglich.

13

MOVIMOT® mit erweiterter Drehzahlüberwachung

Zusatzfunktion 13

14

MOVIMOT® mit deaktivierter Schlupfkompensation

Zusatzfunktion 14

15

Nicht belegt