Funktionsbeschreibung
Die hier beschriebene Funktion ist nur bei folgenden Ausführungen vorhanden:
- MOVIMOT® mit MLK30A
- MOVIMOT® mit MLK31A und Funktionsmodul 1, 4, 5 oder 7Nähere Informationen zur Funktion des AS-Interface-Bits DO02 finden Sie in der Beschreibung des Funktionsmoduls, siehe Betriebsanleitung > Kapitel "Funktionsmodule".
- MOVIMOT® mit MLK32A und Funktionsmodul 1, 4, 5 oder 7Nähere Informationen zur Funktion des AS-Interface-Bits DO02 finden Sie in der Beschreibung des Funktionsmoduls, siehe Betriebsanleitung > Kapitel "Funktionsmodule".
Die Bremse können Sie durch Setzen des AS-Interface-Bits DO2 "Drehzahl f2/Drehzahl f1" unter folgenden Voraussetzungen lüften:
Zustand der | Freigabe- | Fehler- | Bremsenfunktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | |||
"1" | "0" | "0" | "1" | Gerät freigegeben | Kein | Bremse wird vom MOVIMOT® gesteuert, Sollwert f1 |
"1" | "0" | "1" | "1" | Gerät freigegeben | Kein | Bremse wird vom MOVIMOT® gesteuert, Sollwert f2 |
"1" | "1" | "0" | "1" | Gerät nicht | Kein | Bremse geschlossen |
"1" | "1" | "1" | "1" | Gerät nicht | Kein | Bremse geschlossen |
"0" | "0" | "1" | "1" | Gerät nicht | Kein | Bremse zum manuellen Verfahren geöffnet |
Alle Zustände möglich | Gerät nicht | Gerätefehler | Bremse geschlossen | |||
Um die Bremse ohne Freigabe des Antriebs lüften zu können, muss das AS-Interface-Bit DO3 "Reset/Reglerfreigabe" gesetzt sein!