Anschluss MOVIMOT® MM../AND3/AZSK (Anschlussmöglichkeit C)
Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AND3/AZSK:

Steckverbinder AZSK | |||
|---|---|---|---|
[1] | X01: Steckverbinder M12 (male, schwarz) | 1 24 V | 24-V-Einspeisung (AUX-PWR) |
2 N.C. | Nicht belegt | ||
3 0 V | Bezugspotenzial AUX-PWR | ||
4 N.C. | Nicht belegt | ||
[2] | X03: Steckverbinder M12 (female, schwarz) | 1 VO24 | 24-V-Spannungsversorgung für Sensoren |
2 DI3 | Sensoreingang DI3 | ||
3 V0 | 0-V-Bezugspotenzial für Sensoren | ||
4 DI2 | Sensoreingang DI2 | ||
5 PE | PE | ||
[3] | X02: Steckverbinder M12 (male, gelb) | 1 AS-Interface + | AS-Interface-Datenleitung + |
2 0 V | Bezugspotenzial AUX-PWR | ||
3 AS-Interface - | AS-Interface-Datenleitung - | ||
4 24 V | 24-V-Einspeisung (AUX-PWR) | ||
Steckverbinder AND3 | |||
|---|---|---|---|
[4] | Steckverbinder AND3 (male) | 1 N.C. | Nicht belegt (reserviert für N) |
2 L2 | Netzanschluss L2 | ||
3 N.C. | Nicht belegt | ||
4 N.C. | Nicht belegt | ||
5 N.C. | Nicht belegt | ||
6 L3 | Netzanschluss L3 | ||
7 N.C. | Nicht belegt | ||
8 L1 | Netzanschluss L1 | ||
PE | PE | ||
