Anschluss MOVIMOT® MM../AVSK (Anschlussmöglichkeit A)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AVSK:

Steckverbinder AVSK

[1]

X02:

Steckverbinder M12

(male, gelb)

1 AS-Interface +

AS-Interface-Datenleitung +

2 0 V

Bezugspotenzial AUX-PWR

3 AS-Interface -

AS-Interface-Datenleitung -

4 24 V

24-V-Einspeisung AUX-PWR

[2]

Bremswiderstand BW.. (nur bei MOVIMOT® ohne mechanische Bremse)

[3]

Steckverbinder zum Anschluss der Option BEM

[4]

Sensoreingang DI2

[5]

Sensoreingang DI3

[6]

24-V-Spannungsversorgung für Sensoren

[7]

0-V-Bezugspotenzial für Sensoren

[8]

24-V-Einspeisung AUX-PWR (nur bei MLK30A und MLK31A)

[9]

Bezugspotenzial AUX-PWR (nur bei MLK30A und MLK31A)