D Ausführung mit Steckverbinder AZZK
3 x M12-Stecker, (1 x Han® Q8/0)
Ausführung | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|
Typ | MM../AZZK | MM../AZZK | MM../AND3/AZZK | MM../AND3/AZZK |
AS-Interface- | MLK30A, MLK31A | MLK30A, MLK31A, MLK32A | MLK30A, MLK31A | MLK30A, MLK31A, MLK32A |
Schalter S5Bei MOVIMOT® mit MLK32A ist der Schalter S5 nicht vorhanden. Bei MOVIMOT® mit MLK32A erfolgt die 24-V-Spannungsversorgung immer über das AUX-PWR-Kabel. | 0 | 1 | 0 | 1 |
24-V- | Gelbes | Schwarzes | Gelbes | Schwarzes |
AS-Interface- | Gelbes | Gelbes | Gelbes | Gelbes |
Netzanschluss | Klemmen | Klemmen | Steckverbinder AND3 | Steckverbinder AND3 |
Sensoranschluss | 2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3) | 2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3) | 2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3) | 2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3) |

[1] | Netz |