Typenschild
Das folgende Bild zeigt beispielhaft das Typenschild eines MOVIMOT®-Antriebs. Dieses Typenschild finden Sie am Motor.

| Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
[1] | RF47 DRN90L4.. | Typenbezeichnung |
[2] | 01.412153807.. | Seriennummer |
Inverter duty VPWM | Eignung für Umrichterbetrieb | |
3~IEC60034 | Phasenzahl und zugrunde liegende Bemessungs- und Leistungsstandards | |
[3] | kW 1.5 S1 | Bemessungsleistung der Antriebseinheit/Betriebsart gemäß EN 60034-1 |
r/min 1400/73 | Bemessungsdrehzahl der Antriebseinheit Motor/Getriebe | |
Hz 50 | Motorbemessungsfrequenz | |
V 380-500 | Eingangsnennspannung der Antriebseinheit | |
IP54 | Schutzart nach IEC 60034-5 | |
TEFC | Kühlungsart des Motors gemäß EN 60034-6 | |
[4] | CT 1:5 | Drehzahl-Stellbereich bei konstantem Drehmoment |
280-1400 rpm | Drehzahlbereich der Antriebseinheit bei konstantem Drehmoment | |
Hz 50-60 | Eingangsfrequenz der Antriebseinheit | |
A 3.5 | Eingangsnennstrom der Antriebseinheit | |
[5] | kW 0.3 S1 | Leistung der Antriebseinheit bei unterer Grenzdrehzahl/Betriebsart gemäß EN 60034-1 |
r/min 280/15 | Untere Grenzdrehzahl der Antriebseinheit | |
Hz 13 | Motorfrequenz bei unterer Grenzdrehzahl |
