Technische Daten AS-Interface MLK30A, MLK31A
AS-Interface MLK30A, MLK31A | Klemme | Beschreibung |
|---|---|---|
Externe Elektronikversorgung | 24V
| AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (AS-Interface-Netzteil nach EN 50295) |
AUX-PWR (optional): 24 V ± 25 %, EN 61131-2 Für die Hilfsspannungsversorgung AUX-PWR ist ein PELV-Netzteil (Protective Extra Low Voltage) nach IEC 60364-4-41 mit sicherer Trennung vorgeschrieben. | ||
IE nur AS-Interface: ≤ 200 mAWenn der MOVIMOT®-Umrichter über das AS-Interface-Kabel und das AUX-PWR-Kabel versorgt wird, werden die Sensoren aus dem AUX-PWR-Kabel versorgt. Der Strom erhöht sich um den Bedarf der angeschlossenen Sensoren (max. 100 mA). | ||
IE AS-Interface + AUX‑PWR: ≤ 40 mA (typisch 25 mA bei 30 V) + 200 mAWenn der MOVIMOT®-Umrichter über das AS-Interface-Kabel und das AUX-PWR-Kabel versorgt wird, werden die Sensoren aus dem AUX-PWR-Kabel versorgt. Der Strom erhöht sich um den Bedarf der angeschlossenen Sensoren (max. 100 mA). | ||
Steuereingang | AS + | Anschluss der AS-Interface-Datenleitung |
AS + | Anschluss der AS-Interface-Datenleitung | |
Sensoranschluss | DI2 DI3 VO24 V0 | Externer Sensoreingang Externer Sensoreingang 24 V für Sensorversorgung Bezugspotenzial für Sensorversorgung |
Sensoreingänge | SPS-kompatibel nach EN 61131-2 RI ca. 3.0 kΩ IE ca. 10 mA | |
Signalpegel | +15 – +30 V, "1" -3 – +5 V, "0" | |
Maximale Sensorleitungslänge | 15 m |