4-Q-Betrieb bei Motoren mit mechanischer Bremse
- Im 4-Q-Betrieb kann die Bremsspule als Bremswiderstand benutzt werden.
- Die Bremsenspannung wird intern im Gerät erzeugt und ist somit netzunabhängig.
- Wenn die generatorische Belastbarkeit für die Applikation nicht ausreicht, beachten Sie das Kapitel 4-Q-Betrieb mit integrierter Bremse und externem Bremswiderstand:
- Das folgende Bild zeigt die Belastbarkeit der Bremsspulen von Motoren der Baureihe DR..: