Geräteeigenschaften MOVIMOT®

  • Frequenzumrichter mit vektororientierter Motorführung
  • Leistungsbereich: 0.37 – 4.0 kW (0.37 – 2.2 kW)
  • Spannungsbereich: 3 x 380 – 500 V (3 x 200 – 240 V)
  • Applikationsspezifische Parametrierung möglich
  • Steckbarer Parameterspeicher zur Datensicherung (Drive-Ident-Modul)
  • Umfangreiche Schutz- und Überwachungsfunktionen
  • Geräuscharm durch PWM-Taktfrequenz 16 kHz
  • Status-LED zur Schnelldiagnose
  • Serienmäßig Diagnoseschnittstelle mit Steckverbinder
  • Diagnose und Handbedienung über MOVITOOLS® MotionStudio
  • Serienmäßig 4-Quadranten-Betrieb
  • Integriertes Bremsenmanagement:
    • Bei Motoren mit mechanischer Bremse wird die Bremsspule als Bremswiderstand genutzt.
    • Bei Motoren ohne Bremse wird MOVIMOT® serienmäßig mit einem internen Bremswiderstand ausgeliefert.
  • Die Ansteuerung erfolgt entweder über Binärsignale, über die serielle Schnittstelle RS485, optional mit AS-Interface.
  • Auf Wunsch kann MOVIMOT® mit UL-Approbation (von UL gelistet) geliefert werden.