Zuordnung Drive-Ident-Modul

Motor

Drive-Ident-Modul

Typ

Netzspannung

Netzfrequenz

Kennzeichnung

Kennfarbe

Sachnummer

V

Hz

DR2S..

230/400

50

DR2S/400/50

Hellgrau/Weiß
gestreift

28249720

DR2S..

266/460

60

DR2S/460/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Gelb/Weiß
gestreift

28249739

DRS..

230/400

50

DRS/400/50

Weiß

18214371

DRE..

230/400

50

DRE/400/50

Orange

18214398

DRS..

266/460

60

DRS/460/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Gelb

18214401

DRE..

266/460

60

DRE/460/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Grün

18214428

DRS../DRE..

220/380

60

DRS/DRE/380/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Rot

18234933

DRS../DRE..

220 – 240/380 – 415

254 – 277/440 – 480

50

60

DRS/DRE/50/60

Violett

18214444

DRE...J..

230/400

50

DRE...J/400/50

Orange

28203816

DRU...J..

230/400

50

DRU...J/400/50

Grau

28203194

DRN..

220/380

60

DRN/380/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Rot/Weiß
gestreift

28240227

DRN..

230/400

50

DRN/400/50

Hellblau

28222040

DRN..

266/460

60

DRN/460/60Dieses Drive-Ident-Modul ist auch mit MOVIMOT® MM..D-233 kombinierbar.

Blau/Weiß
gestreift

28241819

DRS../DRN..

220 – 230/380 – 400

266/460

50

60

DRS/DRN/50/60

Grün/Weiß
gestreift

28241827

DRN..

220 – 230/380 – 400

266/460

50

60

DRN/50/60

Violett/Weiß
gestreift

28249747

DRU..

230/400

50

DRU/400/50

Dunkelbraun/Weiß
gestreift

28291646

DRU..

266/460

60

DRU/460/60

Hellbraun/Weiß
gestreift

28312406