Ermittlung der maximalen Anzahl von MOVIMOT®-Antrieben bei Gruppenabschaltung:

Die Anzahl "n" Stück der anschließbaren MOVIMOT® MM..D bei Gruppenabschaltung ist durch folgende Faktoren begrenzt:

  • Schaltvermögen des Sicherheitsschaltgeräts
  • Vor die Sicherheitskontakte müssen Sie eine Sicherung entsprechend den Angaben des Sicherheitsschaltgeräte-Herstellers schalten, die das Verschweißen der Kontakte verhindert.
  • Die Angaben des Schaltvermögens gemäß EN 60947-4-1 und EN 60947-5-1 und die Kontaktabsicherung in den Bedienungsanleitungen des Sicherheitsschaltgeräte-Herstellers müssen Sie zwingend einhalten. Die Einhaltung liegt in der Verantwortung des Projektierers.
  • Maximal zulässiger Spannungsfall in der 24-V-Versorgungsleitung
  • Bei der Projektierung von Gruppenantrieben müssen Sie die Werte der maximalen Leitungslängen und der zulässigen Spannungsfälle beachten.