Beschreibung

Das folgende Bild zeigt die MOVIMOT®-Ausführung für motornahe Montage (links Baugröße MM03 bis MM15, rechts Baugröße MM22 bis MM40):

  • Mit der Option P2.A kann der MOVIMOT®-Umrichter motornah (d. h. abgesetzt vom Motor) montiert werden.
  • Die Verbindung zum zugeordneten Motor erfolgt über ein konfektioniertes Hybridkabel.
  • MOVIMOT® mit Option P2.A hat die Schutzart IP65.