290 – 2900 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC oder UL |
Typ | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | JMot | JBMot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10–4 kgm2 | 10–4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRE80S4 /.../MM05 | 0.37 | 1.22 | 2.2 | 2900 | 1.3 | 0.99 | 14.9 | 16.4 | 5 | 12.7 | 15.7 |
DRE80S4 /.../MM07 | 0.55 | 1.81 | 2.2 | 2900 | 1.6 | 0.99 | 14.9 | 16.4 | 5 | 12.7 | 15.7 |
DRE80M4 /.../MM11 | 0.75 | 2.47 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 0.99 | 21.5 | 23 | 10 | 15.5 | 18.5 |
DRE80M4 /.../MM15 | 1.1 | 3.62 | 2.2 | 2900 | 2.4 | 0.99 | 21.5 | 23 | 10 | 15.5 | 18.5 |
DRE90M4 /.../MM22 | 1.5 | 4.95 | 2.2 | 2900 | 3.5 | 0.99 | 35.5 | 40 | 20 | 20.7 | 25.3 |
DRE90L4 /.../MM30 | 2.2 | 7.25 | 2.2 | 2900 | 5.0 | 0.99 | 43.5 | 48.5 | 20 | 23.7 | 28.3 |
DRE100M4 /.../MM40 | 3.0 | 9.9 | 2.2 | 2900 | 6.7 | 0.99 | 56 | 62 | 28 | 28.9 | 34.8 |