Ausgangsdaten AS-Interface-Master → Option MLK3.A
Funktionsmodul 4hex (AS-Interface-Parameter-Bits = 100bin) | ||||
|---|---|---|---|---|
Daten-Bit | Funktion | |||
bin. | dez. | |||
0000bin | 0dez | Stopp | Stopprampe t13 (P136) | |
0001bin | 1dez | Halt/Sperren | Rampe t15 ab (10504.11) | |
0010bin | 2dez | Rechtslauf, | Festsollwert n0 (P170) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
0011bin | 3dez | Linkslauf, | Festsollwert n0 (P170) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
0100bin | 4dez | Rechtslauf, | Festsollwert n1 (P171) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
0101bin | 5dez | Linkslauf, | Festsollwert n1 (P171) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
0110bin | 6dez | Rechtslauf, | Festsollwert n2 (P172) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
0111bin | 7dez | Linkslauf, | Festsollwert n2 (P172) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1000bin | 8dez | Rechtslauf, | Festsollwert n3 (P173) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1001bin | 9dez | Linkslauf, | Festsollwert n3 (P173) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1010bin | 10dez | Rechtslauf, | Festsollwert n4 (10096.38) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1011bin | 11dez | Linkslauf, | Festsollwert n4 (10096.38) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1100bin | 12dez | Rechtslauf, | Festsollwert n5 (10096.39) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1101bin | 13dez | Linkslauf, | Festsollwert n5 (10096.39) | Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11) |
1110bin | 14dez | Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe (nur wenn der DIP-Schalter S2/1 = "ON" oder der Parameter P738 = "ON") | ||
1111bin | 15dez | Stopp Reset (wirkt nur bei einem Fehler) | Stopprampe t13 (P136) | |