Eingangsdaten Option MLK31A → AS-Interface-Master
Funktionsmodul 7hex (AS-Interface-Parameter-Bits = 111bin) | |
|---|---|
Daten-Bit | Funktion |
DI0 | Bereitmeldung 0: MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit. 1: MOVIMOT® ist betriebsbereit. |
DI1 | Handbetrieb 0: MOVIMOT®-Steuerung über AS-Interface. 1: MOVIMOT®-Steuerung über Handbetrieb. |
DI2 | Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0". 1: Das Signal des Sensors 1 = "1". |
DI3 | Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2 = "0". 1: Das Signal des Sensors 2 = "1". |