Aktivierung

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebs. Bei der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus werden die AS-Interface-Signale wirksam. Wenn über die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 das Freigabesignal anliegt, kann der MOVIMOT®-Antrieb bei der Deaktivierung des Handbetriebs unbeabsichtigt anlaufen.
  • Setzen Sie die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 vor der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus auf "0". Der MOVIMOT®-Antrieb ist dann nicht freigegeben.
  • Verändern Sie die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 erst nach der Deaktivierung des Handbetriebs.

Um in den Handbetrieb-Modus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wechseln mit der -Taste ins Kontext-Menü.
  2. Wählen Sie mit der -Taste oder der -Taste den Menüpunkt "HANDBETRIEB" aus.
    • Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.

Das Bediengerät befindet sich nun im Handbetrieb-Modus.

HINWEIS

Wenn der Antrieb freigegeben oder die Bremse gelüftet ist, können Sie nicht in den Handbetrieb-Modus wechseln.

Anzeige im Handbetrieb-Modus

Anzeige im Wechsel
nach jeweils 2 s

[1]

Ausgangsstrom in [%] von IN

[2]

Beschleunigung (Drehzahlrampen in [s] bezogen auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1/50 Hz)

[3]

Drehzahl in [min-1]

[4]

Anzeige Handbetrieb-Modus

[5]

Umrichterstatus

[6]

Bremsenstatus