Beispiel: Feineinstellung Sollwert f2 mit MOVITOOLS® MotionStudio

  1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Allgemeine Inbetriebnahme-Hinweise".
  2. Führen Sie die Inbetriebnahme "Easy" mit der Grobeinstellung des Schalters f2, z. B. Stellung 5 (25 Hz = 750 min-1) durch.
  3. Schließen Sie den PC/Laptop an den MOVIMOT®-Umrichter an.
  4. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
  5. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
  6. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
  7. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC/Laptop.
  8. Führen Sie einen Online-Scan durch.
  9. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" > "Parameterbaum".
  10. Stellen Sie den Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus auf "Expert" ein.
  11. Öffnen Sie den Ordner "Sollwertvorwahl" [1]. Deaktivieren Sie den Schalter f2, indem Sie das Kontrollfeld des Parameters P102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente [2] setzen (Parameter P102:14 = "1" => Parameter P102 = "0100 0000 0000 0000").
  12. Öffnen Sie den Ordner "Sollwerte" [2]. Passen Sie den Parameter P161 Sollwert n_f2 [1] solange an, bis die Anwendung optimal arbeitet, z. B. Parameter P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz).
  13. Entfernen Sie den PC/Laptop vom MOVIMOT®-Umrichter.
  14. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.