有以下2个电路:
线路图1
线路图2
[1]
电源接触器
[4]
PLC
[2]
制动电阻
[5]
变频器
[3]
内部温度开关或过载继电器
信号触点在PLC中进行评估。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
在线路图1中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
信号触点直接作用于电源接触器。