Description du branchement si le critère "À sécurité intrinsèque" ne s'applique pas

Il existe deux modes de branchement.

Branchement 1

Branchement 2

[1]

Contacteur réseau

[4]

API

[2]

Résistance de freinage

[5]

Variateur de vitesse

[3]

Contact de température interne ou relais de surcharge

Branchement 1

Le contact de signalisation est traité uniquement dans l'API.

Si le contact de température interne se déclenche, tenir compte des points suivants.

  • L'API doit couper l'alimentation réseau.
  • Il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.

En mode de branchement 1, il est possible que l'API termine le cycle de déplacement en cours malgré le déclenchement du disjoncteur thermique. La coupure de l'alimentation réseau n'intervient qu'après. Dans ce cas, l'énergie de freinage résiduelle Wrés = PBWnom × 20 s ne doit pas être dépassée.

Branchement 2

Le contact de signalisation agit directement sur le contacteur réseau.

Si le contact de température interne se déclenche, tenir compte des points suivants.

  • Une réaction de l'API n'est pas nécessaire.
  • Il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.