Denominação do tipo
A tabela seguinte mostra, a título de exemplo, a denominação do tipo do conversor MOVIMOT® MM15D-503-00:
MM | Série | MM = MOVIMOT® |
15 | Potência do motor | 15 = 1.5 kW |
D | Versão D | |
- | ||
50 | Tensão de alimentação | 50 = 380 – 500 VCA 23 = 200 – 240 VCA |
3 | Tipo de conexão | 3 = trifásico |
- | ||
00 | Versão | 00 = padrão |
As versões disponíveis encontram-se no catálogo "Motorredutores MOVIMOT®".