Codification
Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification du variateur de vitesse MOVIMOT® MM15D-503-00.
MM | Type | MM = MOVIMOT® |
15 | Puissance moteur | 15 = 1.5 kW |
D | Version D | |
- | ||
50 | Tension de raccordement | 50 = AC 380 – 500 V 23 = AC 200 – 240 V |
3 | Mode de raccordement | 3 = Triphasé |
- | ||
00 | Exécution | 00 = Standard |
Les exécutions livrables figurent dans le catalogue : Motoréducteurs MOVIMOT®.