Tecnologia de segurança integrada
A tecnologia de segurança do MOVIMOT® MM..D descrita a seguir foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
- SIL 2 conforme a norma EN 61800-5-2
- Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1
Observar as revisões das respectivas normas sobre a declaração de conformidade ou o certificado TÜV. Certificada pela organização de avaliação técnica TÜV Nord. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.