Éléments de sécurité intégrés
Les éléments de sécurité du variateur MOVIMOT® MM..D décrits ci-après ont été développés et testés selon les exigences de sécurité suivantes :
- SIL 2 selon EN 61800-5-2
- Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
Tenir compte des versions des normes en vigueur indiquées dans la déclaration de conformité ou sur le certificat TÜV. Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Nord. La copie du certificat TÜV est disponible auprès de SEW-EURODRIVE.