Descrição
A figura a seguir mostra a versão do MOVIMOT® para montagem próxima ao motor (à esquerda, tamanho MM03 até MM15; à direita, tamanho MM22 até MM40):

- Com o opcional P2.A, é possível montar o conversor MOVIMOT® próximo ao motor (ou seja, a uma distância mínima do motor).
- A conexão com o motor atribuído é realizada através de um cabo híbrido pré-fabricado.
- O MOVIMOT® com opcional P2.A tem grau de proteção IP65.