Description

L'illustration suivante montre l'exécution MOVIMOT® pour montage à proximité du moteur (à gauche, tailles MM03 à MM15, à droite, tailles MM22 à MM40).

  • L'option P2.A permet de monter le variateur MOVIMOT® à proximité du moteur.
  • La liaison avec le moteur associé est réalisée à l'aide d'un câble hybride préconfectionné.
  • Le MOVIMOT® avec l'option P2.A a l'indice de protection IP65.