290 – 2900 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC ou UL

Tipo

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRS71S4 /../MM07

0.55

1.81

2.4

2900

1.6

0.99

4.9

6.2

5

9.0

11.4

DRS71M4 /../MM11

0.75

2.47

2.4

2900

1.9

0.99

7.1

8.4

10

10.3

12.9

DRS80S4 /../MM15

1.1

3.62

2.4

2900

2.4

0.99

14.9

16.4

10

12.7

15.7

DRS80M4 /../MM22

1.5

4.95

2.2

2900

3.5

0.99

21.5

26

14

16.6

20.3

DRS90M4 /../MM30

2.2

7.25

2.2

2900

5.0

0.99

35.5

40

20

20.7

25.3

DRS90L4 /../MM40

3.0

9.9

2.0

2900

6.7

0.99

43.5

49.5

40

24.3

30.2