280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC ou UL |
Tipo | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | JMot | JBMot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10-4 kgm2 | 10-4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRS71S4 /../MM05 | 0.37 | 2.52 | 2.1 | 1400 | 1.3 | 0.99 | 4.9 | 6.2 | 5 | 9.0 | 11.4 |
DRS71M4 /../MM07 | 0.55 | 3.75 | 2.1 | 1400 | 1.6 | 0.99 | 7.1 | 8.4 | 10 | 10.3 | 12.9 |
DRS80S4 /../MM11 | 0.75 | 5.1 | 2.1 | 1400 | 1.9 | 0.99 | 14.9 | 16.4 | 10 | 12.7 | 15.7 |
DRS80M4 /../MM15 | 1.1 | 7.5 | 2.1 | 1400 | 2.4 | 0.99 | 21.5 | 26 | 14 | 15.5 | 19.2 |
DRS90M4 /../MM22 | 1.5 | 10.2 | 2.1 | 1400 | 3.5 | 0.99 | 35.5 | 40 | 20 | 20.7 | 25.3 |
DRS90L4 /../MM30 | 2.2 | 15.0 | 2.1 | 1400 | 5.0 | 0.99 | 43.5 | 49.5 | 40 | 23.7 | 29.6 |
DRS100M4 /../MM40 | 3.0 | 20.5 | 2.0 | 1400 | 6.7 | 0.99 | 56 | 62 | 40 | 28.9 | 34.8 |