Paramètre 802

Réglage usine

Le réglage de ce paramètre sur "État livraison" permet de mettre au réglage usine tout paramètre

  • possédant une valeur de réglage usine
  • et ne pouvant pas être réglé avec les interrupteurs DIP S1 / S2 ou les molettes t1 / f2.

 

Pour les paramètres pouvant être réglés par les interrupteurs DIP S1 / S2 ou par les molettes t1 / f2, c'est le réglage associé à la position de l'élément de réglage mécanique en question qui sera activé en cas de réglage usine sur "État livraison".