Paramètre 840
Réinitialisation manuelle
Si un état de défaut survient sur le variateur de vitesse MOVIMOT®, il est possible d'acquitter le défaut en réglant ce paramètre sur "ON". Une fois le défaut réinitialisé, le paramètre repasse automatiquement sur "OFF". En l'absence d'un état de défaut au niveau de l'étage de puissance, le réglage du paramètre sur "ON" n'a aucun effet.