Paramètre 300
Vitesse dém./arrêt
Ce paramètre définit la vitesse minimale à laquelle le variateur de vitesse alimente le moteur lors de la libération. Le passage à la vitesse de consigne définie s'effectue ensuite selon la rampe d'accélération active. En cas de retrait de la libération, ce paramètre définit la fréquence à partir de laquelle le variateur de vitesse MOVIMOT® détecte l'arrêt du moteur et commence à serrer le frein.