Paramètre 347

Longueur du câble moteur

Ce paramètre permet de définir la longueur de câble moteur utilisée pour le calcul de la température du moteur (= longueur du câble hybride de SEW-EURODRIVE entre le variateur MOVIMOT® et le moteur). Ce paramètre doit être modifié uniquement en cas de montage à proximité du moteur (en déporté).