Paramètre 160

Consigne n_f1

La consigne n_f1 est valide si

  • le potentiomètre de consigne f1 est désactivé, c'est-à-dire que si le paramètre P102:13 = "1",
  • le paramètre P600 Entrées binaires = "0"
  • et si le signal "0" est appliqué à la borne f1 / f2 X6:7.8.