Paramètre 005
Courant actif (avec signe)
Indique le courant actif dans la plage -200 % – +200 % du courant nominal de l'appareil.
Le signe du courant actif dépend du sens de rotation et du type de charge.
Sens de rotation | Charge | Vitesse | Courant actif |
Rotation droite | En moteur | Positive (n > 0) | Positive (IW > 0) |
Rotation gauche | En moteur | Négative (n < 0) | Négative (IW < 0) |
Rotation droite | En générateur | Positive (n > 0) | Négative (IW < 0) |
Rotation gauche | En générateur | Négative (n < 0) | Positive (IW > 0) |