Interrupteur DIP S2/1

Type de frein

  • En cas d'utilisation du frein standard, l'interrupteur DIP S2/1 doit être en position "OFF".
  • En cas d'utilisation du frein optionnel, l'interrupteur DIP S2/1 doit être en position "ON".

Moteur

Frein standard
[type]

Frein optionnel
[type]

400 V/50 Hz

460 V/60 Hz

Plage de tension 50/60 Hz

380 V/60 Hz

ABNT

Brésil

400 V/50 Hz

Technologie LSPM

 

S2/1 = OFF

S2/1 = ON

DR63L4

BR03

–

DR2S63M4

 

 

 

BE03

BE03

 

DRN71MS4

DRN71MS4

 

BE03

BE05

DRS71S4

DRE80S4

DR2S71MS4

DRN71M4

DRN71MK4

DRS71S4

DRN71M4

DRE71SJ4

DRU71SJ4

DRU71MJ4

BE05

BE1

DRS71M4

DRS80S4

DRE80M4

DR2S71M4

DR2S80MK4

DRN80MK4

DRN80M4

DRS71M4

DRE80S4

DRN80MK4

DRN80M4

DRE71MJ4

DRU80SJ4

BE1

BE05

DRP90M4

DRU80MJ4

BE1

BE2

DRS80M4

DRE90M4

DRP90L4

DR2S80M4

DRN90S4

DRE80M4

DRN90S4

DRE80SJ4

DRU90MJ4

BE2

BE1

DRS90M4

DRE90L4

DR2S90S4

DRN90L4

DRE90M4

DRN90L4

DRE80MJ4

BE2

BE1

DRP100M4

DRU90LJ4

BE2

BE5

DRS90L4

DRE100M4

DRE100L4

DRP100L4

DR2S90L4

DRN100LS4

DRE90L4

DRE90MJ4

DRE90LJ4

DRU100MJ4

BE5

BE2

DRS100M4

DRS100L4

DRS100LC4

DRE100LC4

DR2S100LS4

DR2S100L4

DRN100L4

DRN100LM4

DRE100M4

DRE100L4

DRN100L4

DRN100LM4

DRE100MJ4

DRU100LJ4

BE5

BE2

DRP112M4

DRE132S4

DRP112S4

DRN112M4

BE5

BE11

DRU90S

DRU90S4

 

 

BE1

BE05

DRU100LSR4

DRU90L4

 

 

BE2

BE1

DRU100LS4

DRU100LS4

 

 

BE2

BE1

DRU100L4

 

 

 

BE5

BE2

DRU112M4

DRU112MR4

DRU112M4

 

 

BE5

BE11

DRU132S4

DRU132S4

 

 

BE5

BE11

Tension de frein par défaut

Type de MOVIMOT® (variateur)

Tension de frein par défaut

 

MOVIMOT® MM..D-503, taille 1

(MM03.. – MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503, taille 2

(MM22.. – MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233, tailles 1 et 2

(MM03.. – MM22..)