Entraînements MOVIMOT
®
avec moteurs DRU.. (460 V)
Informations complémentaires
280 – 1700 min-1 3 x 380 – 500 V (460 V)
290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (460 V)
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Étude et configuration de l'appareil
MOVIMOT®
Combinaisons moteur - MOVIMOT® livrables
Entraînements MOVIMOT® avec moteurs DRU.. (460 V)