290 – 2900 tr/min m 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC ou UL

Type

PN

MN

MA /MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRU90S4/../MM15

1.1

3.6

2.1

2900

2.4

0.99

54

55.6

10

21.6

24.6

DRU100LSR4/../MM22

1.5

4.9

2.1

2900

3.5

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU100LS4/../MM30

2.2

7.2

2.1

2900

5.0

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU100L4/../MM40

3.0

9.9

2.1

2900

6.7

0.99

112

118

28

36.3

42.2