Libération du sens de marche au niveau du MOVIMOT®

Veiller à ce que les contacts "24 V" et "⊥" soient correctement raccordés et vérifier à l'aide d'un test.

Variante 1

  • Les deux sens de rotation sont autorisés.

Variante 2

  • Le sens de rotation à droite est autorisé.

Variante 3

  • Le sens de rotation à gauche est autorisé.

 

[1]

Alimentation 24 V de sécurité du dispositif de coupure de sécurité

[2]

Contacts de sécurité

[3]

Pont dans l'embase de raccordement (pas de commutateur)

Le contact de sécurité "24V" [1] est identifié en rouge.

Le contact de sécurité "⊥" [2] est identifié en bleu.