Control
Con la señal analógica en la borna 7 y la borna 8 de la opción MWA21A, usted controla la velocidad del accionamiento MOVIMOT® desde fmín hasta fmáx.
[1] | Potenciómetro usando la tensión de referencia de 10 V (alternativamente 5 kΩ) |
[2] | Señal analógica libre de potencial |